text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/PG13-050/TC

Description:  NPB PG13-1/2 NPT THREAD CONVERTOR

CUP: 5011949245723

Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle PG13,5 à pas de filets interne femelle 1/2 pouce. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male PG13.5 , Female 1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant