n° de catalogue : EXN/M40-150/TC
Description: N/P BRASS CONVERTER M40 TO 1-1/2IN
CUP: 5011949011359
Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle M40 à pas de filets interne femelle 1-1/2 pouce. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit |
Spécifications
Flexibilité |
Rigid |
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX |
Dimensions
Grosseur nominale |
Male M40 , Female 1-1/2 in |