text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/M32/DSP

Description:  M32 DOME STOPPING PLUG NICKEL PLATE

CUP: 5011949020009

Stopping Plug with Dome Head, M32 Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Exd I, Exd IIC, and Extd IIIC, IP65-66 Rating, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Isolation

IP65, 66

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droite, vissée

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109
ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109

Dimensions

Grosseur

Filet M32

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant