n° de catalogue : EXN/M20/HSP
Description: M20 HEX STOPPING PLUG NICKEL PLATED
CUP: 5011949014466
Bouchon d’obturation Exe à tête hexagonale Groupes I et II, zones 1, 2, 21 et 22, Classe I, Division 1 ABCD, Classe II, Division 1 EFG. Pas de filets M20. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
Type |
Bouchon d'obturation à tête hexagonale |
Application |
Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits |
Spécifications
Isolation |
IP65, 66 |
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
Droite, vissée |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109 |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |