text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/150-125/R

Description:  N/P BRASS THRD REDCR 1-1/2 TO 1-1/4

CUP: 5011949012790

Réducteur de conduits, pas de filets externe mâle 1-1/2 pouce à pas de filets interne femelle 1-1/4 pouce. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Reduce Conduit Connections

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male 1-1/2 in , Female 1-1/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant