n° de catalogue : EXN/150/TSP
Description: 1-1/2NPT N/P BRASS T/PROOF PLUG
CUP: 5011949014367
Tamperproof Stopping Plug, 1-1/2 Inch NPT Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Exd I and Exd IIC, UL1203, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
Application |
Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits |
Spécifications
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
Droite, vissée |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL1203, ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109 |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouce filet NPT |