text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/125-150/E

Description:  N/P BRASS ENLARGER 1-1/4 TO 1-1/2IN

CUP: 5011949012585

Agrandisseur de conduits, pas de filets mâle NPT 1-1/4 pouce à pas de filets NPT 1-1/2 pouce. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Enlarge Conduit Connections

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male 1-1/4 in , Female 1-1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant