text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/125/SP

Description:  1.1/4NPT STOP PLUG NICKEL PLATED BR

CUP: 5011949014213

Stopping Plug, 1-1/4 Inch NPT Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Exd I and Exd IIC, UL1203, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droite, vissée

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109
UL1203, ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouce filet NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant