text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/050/SP

Description:  1/2NPT STD STOPPING PLUGNICKEL PLAT

CUP: 5011949014183

Bouchon d'arrêt, 1/2 pouce NPT, convient aux zones 1, 2, 21 et 22, Exd I et Exd IIC, UL1203, laiton plaqué nickel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droite, vissée

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109
UL1203, ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce filet NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant