n° de catalogue : EXLT0610
Description: 32MM GS-LSZH COAT EX COND 10M - BL
CUP: 5011949001961
Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Caractéristiques spéciales |
Limited Fire Hazard, Zero Halogen (BS6425 Pt1) |
Application |
Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
LUL complient (E1042A6) |
Dimensions
Grosseur nominale |
32 mm |
Diamètre intérieur |
26.4 mm |
Longueur |
10 m |