n° de catalogue : EXLT0510
Description: 25MM GS-LSZH COAT EX COND 10M - BL
CUP: 5011949001954
Conduit métallique flexible étanche aux liquides. Faible risque d"incendie (noir). Grosseur nominale de conduit 25 millimètres, diamètre intérieur 21 millimètres. Longueur de bobine 10 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Caractéristiques spéciales |
Limited Fire Hazard, Zero Halogen (BS6425 Pt1) |
Application |
Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
LUL complient (E1042A6) |
Dimensions
Grosseur nominale |
25 mm |
Diamètre intérieur |
21 mm |
Longueur |
10 m |