text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXLT0330

Description:  16MM GS-LSZH COAT EX COND 30M - BL

CUP: 5011949001220

Conduit métallique flexible étanche aux liquides. Faible risque d"incendie (noir). Grosseur nominale de conduit 16 millimètres, diamètre intérieur 12,5 millimètres. Longueur de bobine 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Limited Fire Hazard, Zero Halogen (BS6425 Pt1)

Application

Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

LUL complient (E1042A6)

Dimensions

Grosseur nominale

16 mm

Diamètre intérieur

12.5 mm

Longueur

30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant