n° de catalogue : EXLHC0530
Description: 25MM GS-TPV COAT EX COND 30M - BL
CUP: 5011949015593
Conduit flexible noir étanche aux liquides, âme en acier. Grosseur nominale de conduit 25 millimètres, diamètre intérieur 21 millimètres. Longueur de bobine 30 mètres. Résistance thermique élevée, grande flexibilité.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications |
Spécifications
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
IEC61386 |
Dimensions
Grosseur nominale |
25 mm |
Diamètre intérieur |
21 mm |
Longueur |
30 m |