n° de catalogue : EXLHC0410
Description: 20MM GS-TPV COAT EX COND 10M - BL
CUP: 5011949015326
Conduit flexible noir étanche aux liquides, âme en acier. Grosseur nominale de conduit 20 millimètres, diamètre intérieur 16 millimètres. Longueur de bobine 10 mètres. Résistance thermique élevée, grande flexibilité.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications |
Spécifications
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
IEC61386 |
Dimensions
Grosseur nominale |
20 mm |
Diamètre intérieur |
16 mm |
Longueur |
10 m |