text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXLB0620

Description:  32MM GS-PVC COAT EX COND 20M - BL

CUP: 5011949246072

Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Flame Retardant PVC Covering

Application

Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

IEC 61386

Dimensions

Grosseur nominale

32 mm

Diamètre intérieur

26.4 mm

Longueur

20 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant