text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXLB0610

Description:  32MM GS-PVC COAT EX COND 10M - BL

CUP: 5011949001664

Conduit flexible noir étanche aux liquides, âme en acier. Grosseur nominale de conduit 32 millimètres, diamètre intérieur 26,4 millimètres. Longueur de bobine 10 mètres. Résistant aux huiles.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Flame Retardant PVC Covering

Application

Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed

Spécifications

Matériau

Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

IEC 61386

Dimensions

Grosseur nominale

32 mm

Diamètre intérieur

26.4 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant