n° de catalogue : EXLB0350
Description: 16MM GS-PVC COAT EX COND 50M - BL
CUP: 5011949019720
Conduit flexible noir étanche aux liquides, âme en acier. Grosseur nominale de conduit 16 millimètres, diamètre intérieur 12,5 millimètres. Longueur de bobine 50 mètres. Résistant aux huiles.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Caractéristiques spéciales |
Flame Retardant PVC Covering |
Application |
Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed |
Spécifications
Matériau |
Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
IEC 61386 |
Dimensions
Grosseur nominale |
16 mm |
Diamètre intérieur |
12.5 mm |
Longueur |
50 m |