text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXHZGGN6AUN/2LJ

Description:  ENSEIGNE COMBINE C1D2 12V

CUP: 787321169530

Unité à Combinaison "EXIT", Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: Gris, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 60, 120/347VAC, autonome, Couleur du Légende: Rouge, diagnostiques, non-audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, LED MR16, 12V-6W, Style de phare: protégé, hauteur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), longueur de 13.75 pouces (1.146 pi, 349.25 mm., 34.925 cm, 0.349 m), largeur de 3.5 pouces (0.292 pi, 88.9 mm., 8.89 cm, 0.089 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence