text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXHZGG-N6AU/2LJ

Description:  UNITE COMBINE EMPL.DANGEREUX POLY

CUP: 782683500359

Unité à Combinaison "EXIT", Couleur du Boitier: Gris, Couleur Plaque frontale: Gris, Type de Batterie: nickel-cadmium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 60W, 120/347VAC, autonome, Couleur du Légende: Rouge, diagnostiques, audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, LED MR16, 12V-6W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence