text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXH140A1330

Description:  TRESSE FLEX 330MM DE LONG

CUP: 75114359498

Tinned Copper, Extra Flexible Braid Connector, EXH Series, 4-Hole Pads with NEMA Standard 9/16 inch (14.3 mm) Holes and 1-3/4 inch (44.4 mm) Spacing Center to Center, 13 inch (330 mm) long, 3 inch (76 mm) wide, 1/4 inch (6.4 mm) thick. Pad 3 inch x 3 inch. 4 Braids in Assembly. 36 AWG Individual Strand.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
  • 36 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Languettes NEMA 4 trous

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Dimensions

Largeur du câble

3 pouces

Longueur du câble

330 millimètres