n° de catalogue : EXH140A1304
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 75114143912
- Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
- 36 AWG Individual Wire Gauge Size
- 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Tresse extra flexible, languette NEMA 4 trous |
Application |
Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE/ANSI C37.34 |
Dimensions
Largeur du câble |
3 pouces (76,2 millimètres) |
Longueur du câble |
304 millimètres |