text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXCGM25SL

Description:  M25 NYLON EXE IIC GLAND(L/TREAD)

CUP: 5011949229822

Single Compresion Cable Gland, M25 Metric Thread, Increased Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i, Cable Range 13 to 18mm, Thread Length 15mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

13 to 18 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Cote de température

-20 to 80 C

Conditions environnementales

Incread Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

Approved to EN60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31

Dimensions

Grosseur

M25

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant