n° de catalogue : EXCGM25M
Description: M25 NYL CBLE GLND 8MM THRD 11-17MM
CUP: 5011949229808
Single Compresion Cable Gland, M25 Metric Thread, Increased Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i, Cable Range 11 to 17mm, Thread Length 8mm, Nylon, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
11 to 17 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-20 to 80 C |
Conditions environnementales |
Incread Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
Approved to EN60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
M25 |