n° de catalogue : EXCGM20S
Description: M20 NYL CBLE GLND 10MM THRD 6-12MM
CUP: 5011949229785
Single Compresion Cable Gland, M20 Metric Thread, Increased Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i, Cable Range 6 to 12mm, Thread Length 10mm, Nylon, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
6 to 12 Millimeters |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-20 to 80 C |
Conditions environnementales |
Incread Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
Approved to EN60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |