text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXCGM20M

Description:  M20 NYL CBLE GLND 10MM THRD 10-14MM

CUP: 5011949229761

Single Compresion Cable Gland, M20 Metric Thread, Increased Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i, Cable Range 10 to 14mm, Thread Length 10mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

10 to 14 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Cote de température

-20 to 80 C

Conditions environnementales

Incread Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

Approved to EN60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31

Dimensions

Grosseur

Filet M20

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant