text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXCG050S

Description:  1/2NPT NYLON EXE II SC GLAND 6-12MM

CUP: 5011949236400

Single Compresion Cable Gland, 1/2 Inch NPT Thread, Incread Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i, Cable Range 6 to 12mm, Nylon, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Type

Single Compression Cable Gland

Application

Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

6 to 12 Millimeters

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Cote de température

-20 to 80 C

Conditions environnementales

Incread Safety Ex e and Intrinsic Safety Ex i

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

Approved to EN60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31

Dimensions

Grosseur

1/2 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant