n° de catalogue : EXBQA0505
Description: STR NPB EX FITTING NPT075 28MM-MET
CUP: 5011949003385
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
|
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées et débouchures à l'aide d'un contre-écrou pour sécuriser |
Spécifications
|
Matériau |
bronze |
|
Classe d'isolation |
IP66 |
|
Fini |
Plaqué nickel |
|
Couleur |
Métallique |
|
Connexion |
Droit, filet NPT 3/4 pouce |
|
Cote de température |
Statique : -20 degrés C à 80 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Standard |
ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.001X |
Dimensions
|
Grosseur |
Grosseur de conduit 25 millimètres |