text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXBB0710

Description:  BRAIDED ANTISTATIC COND NC42 10M

CUP: 5011949012318

Conduit en nylon anti-statique pour conduits 40 millimètres. Longueur de 10 mètres sur dévidoir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

Approved for Use in Ex e, Ex tb Applications for Zones 1, 2, 21, and 22

Spécifications

Rayon

Static: 60 mm , Dynamic: 165 mm

Matériau

Nylon

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.0001X

Dimensions

Grosseur nominale

40 mm

Diamètre extérieur

43.5 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant