n° de catalogue : EXBB0310
Description: COND TRESSE ANTISTATIQUE NC16 10M
CUP: 5011949012233
Conduit en nylon anti-statique pour conduits 16 millimètres. Longueur de 10 mètres sur dévidoir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Application |
Approved for Use in Ex e, Ex tb Applications for Zones 1, 2, 21, and 22 |
Spécifications
Rayon |
Static: 35 mm , Dynamic: 75 mm |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.0001X |
Dimensions
Grosseur nominale |
16 mm |
Diamètre extérieur |
15.8 mm |
Longueur |
10 m |