n° de catalogue : EXB170A1508
Description: TRESSE EXTRA-FLEX LONG 508MM
CUP: 75114362948
- Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
- 36 AWG Individual Wire Gauge Size
- 2 Hole NEMA Pads on Both Sides
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Languettes NEMA 2 trous |
Application |
Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
40 millimètres |
Longueur du câble |
508 millimètres |