n° de catalogue : EXB110A1304
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 783786360871
- Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
- 36 AWG Individual Wire Gauge Size
- 2 Hole NEMA Pads on Both Sides
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Languettes NEMA 2 trous |
Application |
Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
38,1 millimètres |
Longueur du câble |
304 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |