text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXB070A1520

Description:  TRESSE EXTRA FLEX 2TR NEMA L=520MM

CUP: 75114378123

Tinned Copper, Extra Flexible Braid Connector, EXB Series, 2-Hole Pads with NEMA Standard 9/16 inch (14.3 mm) Holes and 1-3/4 inch (44.4 mm) Spacing Center to Center, 20.47 inch (520 mm) long, 1-1/2 inch (38.1 mm) wide, 1/4 inch (6.3 mm) thick. Pad 3-1/2 inch x 1-1/2 inch. 2 Braids in Assembly. 36 AWG Individual Strand.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
  • 36 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 2 Hole NEMA Pads on Both Sides

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Tresse extra flexible, languette NEMA 2 trous

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Extra Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE/ANSI C37.34

Dimensions

Largeur du câble

1-1/2 pouce

Longueur du câble

520 millimètres