text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXB070A1355

Description:  TRESSE FLEXIBLE

CUP: 75114203623

Connecteur extra-flexible NEMA 2 trous. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 700. Longueur de 355 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
  • 36 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 2 Hole NEMA Pads on Both Sides

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Tresse extra flexible, languette NEMA 2 trous

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE/ANSI C37.34
IEEE/ANSI C37.34

Dimensions

Largeur du câble

1-1/2 pouce (38,1 millimètres)

Longueur du câble

355 millimètres