n° de catalogue : EXB070A1304
Description: TRESSE FLEX TNCU 700A 2H 304MM
CUP: 75114405560
- Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
- 36 AWG Individual Wire Gauge Size
- 2 Hole NEMA Pads on Both Sides
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
2 Hole Nema Pads |
Application |
Suitable wherever it is necessary to take up expansion, severe vibration and/or misalignment when connecting Transformers, Switchgear, Generators or Busbars. Extra-Flexible Links for Heavy-Duty Applications. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
38,1 millimètres |
Longueur du câble |
304 mm , 12 in |