text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXB0410

Description:  20MM PA12 EX CONDUIT 10M - BL

CUP: 5011949001350

Conduit en nylon noir anti-statique pour conduits 20 millimètres. Longueur de 10 mètres sur dévidoir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

Approved for Use in Ex e, Ex tb Applications for Zones 1, 2, 21, and 22

Spécifications

Rayon

Static: 40 mm , Dynamic: 75 mm

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.0001X

Dimensions

Grosseur nominale

20 mm

Diamètre extérieur

21.2 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant