n° de catalogue : EXA100A1304
Description: TRESSE EXTRA FEXIBLE 1000A 1TR 12PO
CUP: 75114318006
Tresse extra flexible etamee 1000 ampere 1trou nema 9/16 po de la serie EXA 12 pouces long,1-9/16 largeur et epaisseur de 1/2po. Ferrule de 1-9/16 x 1-9/16
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
- 36 AWG Individual Wire Gauge Size
- 1 Hole NEMA Pads on Both Sides
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Extra Flexible Braid, 1-Hole NEMA Pad |
Application |
Suitable wherever it is necessary to take up expansion, severe vibration and/or misalignment when connecting Transformers, Switchgear, Generators or Busbars. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE/ANSI C37.34 |
Dimensions
Largeur du câble |
1-9/16 pouce (40millimètres) |
Longueur du câble |
12 pouces |