n° de catalogue : EXA035A3360
Description: TRESSE FLEX SERIE EXA 360MM LONG
CUP: 75114375221
- Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
- 36 AWG Individual Wire Gauge Size
- 1 Hole NEMA Pads on Both Sides
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Trous 7/16 pouce |
Application |
Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE/ANSI C37.34 |
Dimensions
Largeur du câble |
1,5 pouce |
Longueur du câble |
360 millimètres |