text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXA035A1152

Description:  TRESSE FLEXIBLE

CUP: 75114325035

Connecteur extra-flexible NEMA 1 trou. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 350. 1 tresse par assemblage. 1-1/2 pouce de large (38 millimètres), 9/16 pouce de haut (14,3 millimètres), 3/16 pouce d"épaisseur (4,7 millimètres), 6 pouces de long (152 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extra Flexible Links for Heavy Duty Applications.
  • 36 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 1 Hole NEMA Pads on Both Sides

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Tresse extra flexible, languette NEMA 1 trou

Application

Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE/ANSI C37.34
IEEE/ANSI C37.34

Dimensions

Largeur du câble

1-1/2 pouce (38,1 millimètres)

Longueur du câble

152 millimètres / 6 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant