text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EX31WDRWARF

Description:  ENSEIGNE EN ALUMINIUM EDELIT FLAT

CUP: 782683545046

Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: Blanc, Direction du Flèche/Chevron: droite, Option de garniture: plat, Montage encastré, autonome, diagnostique, non audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD