n° de catalogue : EX31WDRMNF
Description: D-CST EDGLT UNIV PLAT SPAD
CUP: 787321169356
Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: miroir, Direction du Flèche/Chevron: sans Flèches/chevrons, Option de garniture: plat, Montage encastré, autonome, diagnostique, non audible, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 13 pouces (1.083 pi, 330.2 mm., 33.02 cm, 0.33 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…