text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EX31WARCNC

Description:  ENSEIGNE SORTIE

CUP: 787321124805

Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: transparent, Direction du Flèche/Chevron: sans Flèches/chevrons, Option de garniture: circulaire, Montage universel, sans diagnostique, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 13 pouces (1.083 pi, 330.2 mm., 33.02 cm, 0.33 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence