text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EX31WARCALC

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE en ALUM.

CUP: 787321124775

Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: transparent, Direction du Flèche/Chevron: gauche, Option de garniture: circulaire, Montage universel, sans diagnostique, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 13 pouces (1.083 pi, 330.2 mm., 33.02 cm, 0.33 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence