text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EX31CHDRCDAA

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321197021

Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: chrome, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: transparent, Direction du Flèche/Chevron: gauche et droite, Option de garniture: angulaire, Montage universel, autonome, diagnostique, non audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence