n° de catalogue : EX31BARMNC
Description: ENSEIGNE SORTIE
CUP: 787321159883
Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: noir, 120 à 347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: miroir, Direction du Flèche/Chevron: sans Flèches/chevrons, Option de garniture: circulaire, Montage universel, sans diagnostique, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 13 pouces (1.083 pi, 330.2 mm., 33.02 cm, 0.33 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…