Catalog No. : EX31BADRCARA
Description: DCST EM LED EDGLT SPWRD-DIAG
CUP: 787321146609
Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: transparent, Direction du Flèche/Chevron: droite, Option de garniture: angulaire, Montage universel, autonome, diagnostique, non audible, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 13 pouces (1.083 pi, 330.2 mm., 33.02 cm, 0.33 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.