text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EX31BAARCNC

Description:  Enseigne de sortie en aluminium

CUP: 787321138741

Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, 120 à 347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: transparent, Direction du Flèche/Chevron: sans Flèches/chevrons, Option de garniture: circulaire, Montage universel, sans diagnostique, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 13 pouces (1.083 pi, 330.2 mm., 33.02 cm, 0.33 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence