text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EX31BAARCALC

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE ALUM. BROSSE

CUP: 787321138772

Enseigne de sortie "EXIT", Simple face, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, 120 à 347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur du Panneau: transparent, Direction du Flèche/Chevron: gauche, Option de garniture: circulaire, Montage universel, sans diagnostique, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 13 pouces (1.083 pi, 330.2 mm., 33.02 cm, 0.33 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence