text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EX30WARC

Description:  NOUVEAU CA MOULE EDGELITE CIRCU.

CUP: 782683559340

Enseigne de sortie "EXIT", sans face, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Option de garniture: circulaire, Montage universel, sans diagnostique, hauteur de 7.5 pouces (0.625 pi, 190.5 mm., 19.05 cm, 0.191 m), longueur de 13 pouces (1.083 pi, 330.2 mm., 33.02 cm, 0.33 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence