text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : EX10B-P4/2LA

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ACIER **V

CUP: 787321180320

Unité à Combinaison "EXIT", Couleur: noir, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 44, 120/347VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Couleur du Légende: Rouge, hauteur de 11 pouces (0.917 pi, 279.4 mm., 27.94 cm, 0.279 m), longueur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), largeur de 5.625 pouces (0.469 pi, 142.875 mm., 14.288 cm, 0.143 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting