text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EX-M50

Description:  M50EEXE STOPPING PLUG WITH SEALING

CUP: 5011949018594

Stopping Plug, M50 Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Exe I, Exe II, and Extd IIIC, IP66-68 Rating, Flame Retardant Polyamide (Nylon 6), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Isolation

IP66-68

Matériau

Polyamide ignifuge/Nylon 6

Couleur

Noir

Connexion

Droite, vissée

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109
ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109

Dimensions

Grosseur

Filet M50

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant